tehalit.VE-EE Puszka R02 2xM45 schuko pł Keyst Typ01 p.uchylna o.cynkowy srebro BSR02D01

EAN
4012740028653
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
1234,30 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    86 mm
  • Śred­nica wbudowana
    122 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium anodyzowane
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    struk­tura
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    4
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    2
  • Liczba puszek instalacyj­nych
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 kN / 15 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie