BRN65 Łącznik podstawy kanału, biały • BRN65X9 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
  • BRN65X9

tehalit.BRN65 Łącznik podstawy kanału, biały

BRN65X9

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BRN65 Łącznik podstawy kanału, biały BRN65X9

EAN
4012740008136
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
6,20 zł
/ szt. *
6,20 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    60 mm
Materiały
  • Materiał
    Poli­styren (PS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
Sprzęt
  • Z wyrów­na­niem poten­cjałów
    Nie
  • Powią­zane serie
    BRN 65x130, BRN 65x170, BRN 65x210

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
206,81 kB
REACH declaration BRN65X9 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRN65X9 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BRN65X9 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BRN65X9

  • Broszura

    Zdjęcie Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani. | Hager Polska

    Rodzina BR. Silni z osobna. Razem niepokonani.

    Broszura pl-PL 2021-07-20

    PDF
    24,71 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Polska

    EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
    Zdjęcie tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC; BR…, BR65…, BRN65… | Hager Polska

    tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC; BR…, BR65…, BRN65…

    PDF
    200,65 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BRN02529011 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, czarny
    BRN02529011
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, czarny
    Cena
    35,90 zł
    / Metr *
    35,90 zł
    / Metr *
  • 2
    BRN02529016 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, biały
    BRN02529016
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, biały
    Cena
    27,40 zł
    / Metr *
    27,40 zł
    / Metr *
  • 3
    BRN04529016 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x170, biały
    BRN04529016
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x170, biały
    Cena
    37,20 zł
    / Metr *
    37,20 zł
    / Metr *
  • 4
    BRN06529011 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, czarny
    BRN06529011
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, czarny
    Cena
    68,30 zł
    / Metr *
    68,30 zł
    / Metr *
  • 5
    BRN06529016 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, biały
    BRN06529016
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, biały
    Cena
    52,10 zł
    / Metr *
    52,10 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32