tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, czarny BRN06529011

EAN
4012740008044
Liczba w opakowaniu
28 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
68,30zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
  • hastam­per­pro­of­fi­xing
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Długość
    2000 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
  • Szero­kość pokrywy
    65 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9011
  • Materiał
    PVC
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…65 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie