tehalit.AK Przegroda wys. 33mm, dł. 2m PS BK/AK BKTWK31
EAN
4012002240991
Liczba w opakowaniu
2 Metry
Grupa rabatowa
UND
Cena
22,70zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość33,50 mm
-
Długość2000 mm
Sprzęt
-
Typ montażu przegrodyMontaż zatrzaskowy
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF652,62 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF43,52 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Więcej materiałów