tehalit.AK Podstawa kanału napodł 2-str skos pokrywy 150x40mm stal AKU1500402
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda do instalacyjnego kanału podłogowego 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części zamienne do kanałów podłogowych 2 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość150 mm
-
Długość2400 mm
-
Odpowiednie doPokrywa dwustronnie skośna
-
Liczba przegród1 - 1
-
Typ montażu przegrodyMocowanie śrubowe
-
MateriałStal
-
WykończenieGalwanizowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa AKU1500402
tehalit.AK Podstawa kanału napodł 2-str skos pokrywy 150x40mm stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF456,55 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF335,82 kB
tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…
PDF232,53 kB