tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal czarny BKIS2513019011
EAN
4012740215015
Liczba w opakowaniu
32 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
BKIS130MHU
tehalit.BKIS Uniwersalny uchwyt montażowy PA czarny
21,40 zł/ szt.
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do systemów kanałów ściennych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Nadaje się do grubości płyt kartonowo-gipsowych25 mm
-
Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowejJednoliniowa, Dwuliniowa
Wymiary
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorGrafitowy czarny
-
Kod RAL9011
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKIS2513019011
tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal czarny
PDF
Więcej materiałów