tehalit.BKB Podstawa kanału 250x85mm stal BKB250851
EAN
4012740846509
Liczba w opakowaniu
2 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk uziemiający 1 dostępne produkty -
Przewód uziemiający 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość250 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny21250 - 21250 mm²
-
Minimalna wysokość posadzki96 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu96 - 254 mm
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)45
Warunki użytkowania
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni1,5 kN
Instrukcje
-
Konserwacja podłogiSuchy
Sprzęt
-
Liczba przegród1 - 1
-
Ze ścianką grodziowąTak
Materiały
-
MateriałStal
-
Materiał dolnej ścianki bocznejStal
-
ObróbkaOcynkowany
Pokrywa, drzwi
-
Pokrywa otworów montażowychNie
-
Zatrzaskowe mocowanie pokrywyNie
Funkcje
-
Podstawa odłączona od głównej obudowyNie
-
Z dolnym przepustemTak
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BKB250851
tehalit.BKB Podstawa kanału 250x85mm stal
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kB
Więcej materiałów