tehalit.BK Pokrywa R06 fi215 BKF/BKW 500X800mm stal BKA500800R06
EAN
4012002236598
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość800 mm
-
Szerokość470 mm
-
Grubość materiału3 mm
Instalacja, montaż
-
Otwór montażowyOkrągły
-
Liczba otworów montażowych1
Pokrywa, drzwi
-
Pokrywa otworów montażowychTak
-
Zatrzaskowe mocowanie pokrywyNie
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF235,17 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Więcej materiałów