Kanał grzebieniowy Hager tehalit.BA7A 25x25 mm z twardego PVC w kolorze szarym (RAL 7030) przeznaczony do profesjonalnej organizacji i prowadzenia przewodów w rozdzielnicach. System ten jest zgodny z normą EN50085-2-3, wykonany z materiału samogasnącego UL94V0 i przeznaczony jest do pracy w temperaturach od -5°C do +60°C. Dostarczany z pokrywą w komplecie. Posiada uniwersalny uchwyt do przewodów. Długość standardowa: 2000 mm; opcjonalnie do 6000 mm. Zgodność z RoHS. Certyfikaty: CSA, UL, DNV.
EAN
4012740198851
Liczba w opakowaniu
50 Metry
Grupa rabatowa
TEH
tehalit.BA7A Kanał grzebieniowy 25x25, szary BA7A25025
Cena
25,00 zł
/ Metr
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Klamra do przewodów systemu kanałów grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny275 - 275 mm²
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Bezpieczeństwo
-
Klasa odporności ogniowejM1
Architektura
-
ElastycznyNie
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuPłyta montażowa
Prąd elektryczny
-
Jest odporny na upływTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Pliki STEP
Step Model BA7A25025
Pliki STEP International 2026-04-15
STP577,57 kB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
Więcej materiałów