tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x25, szary BA740025
EAN
4012740878494
Liczba w opakowaniu
48 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
35,40zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nitownica 3 dostępne produkty
-
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty
-
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty
-
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Bezpieczeństwo
-
Klasa odporności ogniowejM1
Architektura
-
ElastycznyNie
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Pliki STEP
Pliki STEP International 2020-01-01
STP608,29 kB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF457,86 kBDane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF455,98 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF39,95 kBtehalit.BA7 Kanały grzebieniowe PVC; BA7…
PDF195,48 kB
Więcej materiałów