tehalit.ateha Kanał 16x30, 2 komory, biały ATA163019016
Cena
21,20 zł
/ Metr
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Puszka przyłączeniowa do kanałów instalacyjnych 2 product.page.accessories.products-available -
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 product.page.accessories.products-available -
Pokrywa złącza kanału montażowego 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość16 mm
-
Szerokość30 mm
-
Długość2100 mm
-
Szerokość pokrywy16 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny420 - 420 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyWstępnie zamontowana
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)2
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
Kod RAL9016
-
KolorBiały
-
PrzezroczystyNie
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 65 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweBez łącznik apodstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród1
-
Liczba przegród2 - 2
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego0
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Liczba klamer do kabli na metr2
-
Z folią ochronnąNie
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Konfiguracja
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
Dostarczane wyposażenie
-
Dostarczany w rolkachNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa ATA163019016
tehalit.ateha Kanał 16x30, 2 komory, biały
PDF -
MarketingCatalogue
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
ProductLicence
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Wi?cej materia?ów