tehalit.ateha Nośnik uniwersalny, biały ATA806099016
EAN
4012740017312
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
72,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Wymiary
-
Wysokość147 mm
-
Szerokość92 mm
-
Głębokość43 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniMat
Akcesoria
-
Z ramką osłaniającąTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenieTak
-
Powiązane serieATA 12x20, ATA 12x30, ATA 12x50, ATA 16x30, ATA 20x50
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF665,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Więcej materiałów