The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.ATA - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC
    • ATA707599016
    EAN
    4012740017299
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.ATA - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC

    tehalit.ateha Puszka rozgałęźna 75x75x32, biały ATA707599016

    Cena
    24,90  zł
    / szt. *
    24,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.ateha Puszka rozgałęźna 75x75x32, biały

    ATA707599016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      60 mm
    Materiały
    • Materiał
      PC/ABS
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA707599016
    PDF
    RoHS report ATA707599016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ATA707599016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ATA707599016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ATA707599016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ATA707599016

      tehalit.ateha Puszka rozgałęźna 75x75x32, biały

      PDF
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ATA125089016 - tehalit.ateha Rozgałęźnik do kanału 12x50, 3D, biały
      ATA125089016
      tehalit.ateha Rozgałęźnik do kanału 12x50, 3D, biały
      Cena
      21,20  zł
      / szt. *
      21,20  zł
      / szt. *
    • 2
      ATA163049016 - tehalit.ateha Kąt wewnętrzny do kanału 16x30, biały
      ATA163049016
      tehalit.ateha Kąt wewnętrzny do kanału 16x30, biały
      Cena
      15,30  zł
      / szt. *
      15,30  zł
      / szt. *
    • 3
      ATA205049016 - tehalit.ateha Kąt wewnętrzny do kanału 20x50, biały
      ATA205049016
      tehalit.ateha Kąt wewnętrzny do kanału 20x50, biały
      Cena
      10,60  zł
      / szt. *
      10,60  zł
      / szt. *
    • 4
      ATA123089016 - tehalit.ateha Rozgałęźnik do kanału 12x30, 3D, biały
      ATA123089016
      tehalit.ateha Rozgałęźnik do kanału 12x30, 3D, biały
      Cena
      18,70  zł
      / szt. *
      18,70  zł
      / szt. *
    • 5
      ATA163079016 - tehalit.ateha Łącznik do kanału 16x30, biały
      ATA163079016
      tehalit.ateha Łącznik do kanału 16x30, biały
      Cena
      9,30  zł
      / szt. *
      9,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32