Integro Flow Gniazdo antenowe TV z obudową, brąz 945812501
EAN
4011334286202
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
90,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
-
Puszka natynkowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8017
Wymiary
-
Głębokość33 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej