Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, mechanizm, czarny, mat 9451905
EAN
4011334146964
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
94,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Wymiary
-
Głębokość27 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 9451905
Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, mechanizm, czarny, mat
PDF
Więcej materiałów