Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, szary 945112516

EAN
4011334241195
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
59,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    jasnoszary
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z przy­łączem luto­wanym
Norma
  • Ogólne krajowe normy
    DIN 45325
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie