![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Ściemniacz przyciskowy, mechanizm 85421100
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.Zamówienie jest jeszcze możliwe. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość33,20 mm
-
Element sterujący/obsługowyPrzycisk pojedynczy
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,30 W
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Wejście rozszerzoneZ wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
-
Zasada ściemnianiaWyciecie fazy cut-on
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2012-04-03
PDF1,78 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF168,45 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kBDeclaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-17
PDF292,67 kB