R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 1,1m, biały, poł. 85345139
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Akcesoria opcjonalne
-
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiquicklink
-
Minimalny cykl pracy1 s
-
Wysokość montażu1,10 - 1,10 m
-
Zalecana wysokość montażu1,10 - 1,10 m
-
Maksymalny cykl pracy180 min
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Regulowana jasność reakcji5 - 1000 lx
-
Kąt detekcji regulowany45 - 90 °
-
Kąt detekcji w poziomie90 - 180
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
MateriałTermoplast
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
FunkcjaFunkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające, Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
Maksymalny zasięg na wprost12 m
-
Maksymalny zasięg boczny8 m
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85345139
R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 1,1m, biały, poł.
PDF -
Instrukcja montażu
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Instrukcja montażu en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Instrukcja montażu en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF327,96 kB