The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • 80960460
    EAN
    3250617154673
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności

    KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, biały poł. 80960460

    Cena
    66,70  zł
    / szt. *
    66,70  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAN7040WG
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, biały poł.

    80960460

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (5)
    Previous
    Previous
    80262161
    80262161
    KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 1, 1m z portem mag. i czuj. temp.
    936,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    80262261
    80262261
    KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 2, 2m z portem mag. i czuj. temp.
    953,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    80262160
    80262160
    KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 1, 1m z portem magistralnym i czuj. temp.
    882,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    80262260
    80262260
    KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
    983,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty

    Niezbędne akcesoria

    • 80262161

      KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 1, 1m z portem mag. i czuj. temp.

      936,00  zł  / szt.*
    • 80262261

      KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 2, 2m z portem mag. i czuj. temp.

      953,50  zł  / szt.*
    • 80262160

      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 1, 1m z portem magistralnym i czuj. temp.

      882,00  zł  / szt.*
    • 80262260

      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.

      983,50  zł  / szt.*
    • WTD3191WG

      Serie 1930 Ramka pojedyncza do płytek czołowych Ø 58 mm, biały

      39,60  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 80262161

      KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 1, 1m z portem mag. i czuj. temp.

      936,00  zł  / szt.*
    • 80262261

      KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 2, 2m z portem mag. i czuj. temp.

      953,50  zł  / szt.*
    • 80262160

      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 1, 1m z portem magistralnym i czuj. temp.

      882,00  zł  / szt.*
    • 80262260

      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.

      983,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Wymiary
    • Śred­nica
      58 mm
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    • Materiał
      Termo­plast

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960460
    PDF
    RoHS report 80960460
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 80960460 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 80960460

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 80960460 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 80960460

      KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, biały poł.

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      80262270 - KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262270
      KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      882,00  zł
      / szt. *
      882,00  zł
      / szt. *
    • 2
      80262260 - KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262260
      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      983,50  zł
      / szt. *
      983,50  zł
      / szt. *
    • 3
      80960426 - KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt aksamit, lak.
      80960426
      KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt aksamit, lak.
      Cena
      60,60  zł
      / szt. *
      60,60  zł
      / szt. *
    • 4
      80960473 - KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, stal szlachetna lak.
      80960473
      KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, stal szlachetna lak.
      Cena
      88,70  zł
      / szt. *
      88,70  zł
      / szt. *
    • 5
      80960475 - KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt, mat
      80960475
      KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt, mat
      Cena
      75,30  zł
      / szt. *
      75,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32