The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • 80262261
    EAN
    4011334449812
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności

    KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 2,2m z portem mag. i czuj. temp. 80262261

    Cena
    953,50  zł
    / szt. *
    953,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 2,2m z portem mag. i czuj. temp.

    80262261

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    80960460
    80960460
    KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, biały poł.
    66,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    80960465
    80960465
    KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, czarny poł.
    73,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • 80960460

      KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, biały poł.

      66,70  zł  / szt.*
    • 80960465

      KNX e/s R.x/R.classic/1930 Płytka czołowa do modułu czuj. ruchu KNX, czarny poł.

      73,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    • Minimalny cykl pracy
      10 s
    Wymiary
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,20 - 2,20 m
    Funkcje
    • Maksy­malny cykl pracy
      30 min
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      10 mA
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    Wykrywanie
    • Kąt detekcji regulowany
      45 - 90 °
    • Kąt detekcji w poziomie
      90 - 180
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Materiały
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Dodat­kowe infor­macje
    • Przy­cisk
      Z przy­ciskiem auto­ma­tycz­na­/stałego ZAŁ./stałego WYŁ.
    • Rodzaj pracy
      Z 3 trybami pracy: auto­ma­tycz­ny/stałe ZAŁ./stałe WYŁ
    • Funkcja
      Symu­lacja obec­ności, Z funkcją "przyjęcie"
    • Montaż
      Z pazur­kami rozpo­ro­wymi, Z zabez­pie­cze­niem przed demon­tażem
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      8 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      6 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 80262261
    PDF
    RoHS report 80262261
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 80262261 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 80262261

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 80262261 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 80262261

      KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 2,2m z portem mag. i czuj. temp.

      PDF
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for 80262xxx | Hager Polska

      ETS Database for 80262xxx

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Polska

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Zdjęcie Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager Polska

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Przewodnik International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Zdjęcie Application description ETS for KNX Motion detector (PL, 2016-02) | Hager Polska

      Application description ETS for KNX Motion detector (PL, 2016-02)

      Przewodnik pl-PL 2016-02-18

      PDF
      3,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TRE520 - KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały
      TRE520
      KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały
      Cena
      1 134,00  zł
      / szt. *
      1 134,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TXC513 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m
      TXC513
      KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m
      Cena
      936,00  zł
      / szt. *
      936,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TXD501 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø10m
      TXD501
      KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø10m
      Cena
      811,00  zł
      / szt. *
      811,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXD505 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m
      TXD505
      KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m
      Cena
      882,00  zł
      / szt. *
      882,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TXC515 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      TXC515
      KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      Cena
      918,50  zł
      / szt. *
      918,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32