KNX Touch Control 3,5" z portem magistralnym 75740101
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Czujnik temperatury 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy0 - 50 °C
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych10 mA
-
Głębokość zabudowy25,50 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe29 mm
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość44 mm
-
Liczba punktów sterowania6
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
PowierzchniaPołysk
-
Z wyświetlaczemTak
-
Funkcja16 funkcji załączania czasowego oraz budzik, Moduły logiczne: 4x AND, 4x OR z 4 wejściami każdy, Funkcje takie jak załaczanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, do 16 scen, kontrola klimatyzacji, aktywacja systemu alarmowego, daty, godziny, Funkcja automatycznej kontroli oświetlenia, żaluzji i rolet, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych, Funkcja blokady w celu czyszczenia powierzchni obsługi
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Ogólny telegram KNX, Regulacja temperatury, Pomiar temperatury
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 75740101
KNX Touch Control 3,5" z portem magistralnym
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03)
Instrukcja montażu International 2022-02-16
PDF9,38 MB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD6,38 MBKNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD6,97 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link
Przewodnik en-GB, pl-PL 2016-07-04
PDF7,93 MB
Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2015-07-22
PDF1,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF904,06 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF904,06 kB