Q.1/Q.3 Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks 75665729
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Głębokość zabudowy21,40 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe25 mm
-
Wysokość123,60 mm
-
Szerokość70,90 mm
-
Głębokość34,80 mm
-
Liczba punktów sterowania12
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
MateriałTermoplast
-
PowierzchniaAksamitny
-
Pole opisoweTak
-
Z wyświetlaczemTak
-
FunkcjaDo funkcji załączania, załaczania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów
-
Rodzaj pracyTryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
TemperaturaPomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychOgólny telegram KNX, Pomiar temperatury, Termostat
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 75665729
Q.1/Q.3 Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)
Instrukcja montażu en-GB 2022-09-12
PDF1,35 MB -
Baza danych produktów KNX
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
EXE7,93 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,88 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-05
PDF256,99 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-05
PDF253,31 kB