KNX TS Sensor dotykowy 3-kr z reg. temp., konfigurowalny, szkło, alu 75643134
EAN
4011334319375
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
4954,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Funkcje
-
Z termostatem pokojowymTak
Moc
-
Pobór prądu23 mA
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania24,20 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe27 mm
-
Wysokość160 mm
-
Szerokość86 mm
-
Głębokość37,70 mm
Sprzęt
-
Liczba punktów sterowania8
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
MateriałAluminium, Szkło
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Ekran
-
Z wyświetlaczemTak
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaDo funkcji załączania, załaczania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów
-
MontażDo montażu pionowego
-
Rodzaj pracyTryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
-
TemperaturaDodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
-
NapięcieMożliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), Potrzebny dodatkowy zewnętrzny zasilacz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF281,74 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF278,28 kB
Więcej materiałów