The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
  • Sensory i czuj­niki
  • Regulatory temperatury
  • 75441371
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX

KNX system Berker K.5 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu 75441371

EAN
4011334451044
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2229,00  zł
/ szt. *
2229,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

KNX system Berker K.5 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu

75441371

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
    12,50 mA
Funkcje
  • Możliwa praca równoległa
    Nie
  • Z obsługą lokalną
    Nie
Materiały
  • Kolor
    Alumi­nium
  • Kod RAL
    9006
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 45 °C
  • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
    IV (2%)
Napięcie
  • Napięcie robocze magistrali
    21 - 32 V
Dodat­kowe infor­macje
  • Funkcja
    Funkcje wejścia binar­nego: Prze­łączanie, przy­ciem­nia­nie, żalu­zje, nadajnik warto­ści, moduł rozsze­rzenia sceny świetlnej, Wejścia binarne mogą być zablo­ko­wane podczas pracy
  • Temperatura
    Alarm jest sygna­lizowany po osią­gnięciu punktu rosy, aby zapo­biec tworzeniu się pleśni, np. na sufi­tach chłodzących lub w ogro­dach zimo­wych
  • Montaż
    Bez łapek rozpo­ro­wych

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration 75441371
PDF
Hager RoHS report 75441371
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 75441371 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 75441371

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu 75441371 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu 75441371

    KNX system Berker K.5 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager Polska

    Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

    Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager Polska

    ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

    Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

    VD5
    5,47 MB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager Polska

    Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

    Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,81 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-02

    PDF
    218,01 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    11091404 - B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
    11091404
    B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
    Cena
    17,10 zł
    / szt. *
    17,10 zł
    / szt. *
  • 2
    11091606 - B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
    11091606
    B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
    Cena
    9,10 zł
    / szt. *
    9,10 zł
    / szt. *
  • 3
    11096084 - Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
    11096084
    Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
    Cena
    18,80 zł
    / szt. *
    18,80 zł
    / szt. *
  • 4
    11096086 - Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
    11096086
    Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
    Cena
    18,80 zł
    / szt. *
    18,80 zł
    / szt. *
  • 5
    11096089 - Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
    11096089
    Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
    Cena
    8,60 zł
    / szt. *
    8,60 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32