KNX TS Sensor dotykowy 4-krotny konfigurowalny, szkło, alu 75144134
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Czujnik temperatury 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Pobór prądu12,50 mA
-
Głębokość zabudowy24,20 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe27 mm
-
Wysokość160 mm
-
Szerokość86 mm
-
Głębokość37,70 mm
-
Liczba punktów sterowania8
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
MateriałAluminium, Szkło
-
PowierzchniaPołysk
-
Pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami, Funkcja blokady powierzchni sensorów, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej
-
MontażDo montażu pionowego
-
TemperaturaDodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora, Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Ogólny telegram KNX
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Baza danych produktów KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Baza danych produktów KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Baza danych produktów KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF299,80 kB