The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Gniazda
    • 48166086
    EAN
    4011334000068
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.1 - Gniazda
    • Berker Q.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.3 - Gniazda
    • Berker Q.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.7 - Gniazda
    • Berker Q.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    Q.x Gniazdo z uziemieniem z ładowarką USB C+C 20W PD, antracyt aksamit 48166086

    Cena
    289,20  zł
    / szt. *
    289,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Gniazdo z uziemieniem z ładowarką USB C+C 20W PD, antracyt aksamit

    48166086

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 3 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 10116189

      Q.7 Ramka 1-krotna, biały aksamit, lakierowany

      41,20  zł  / szt.*
    • 10116089

      Q.1 Ramka 1-krotna, biały, aksamit

      9,80  zł  / szt.*
    • 10116099

      Q.3 Ramka 1-krotna biały, aksamit

      9,80  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 10116189

      Q.7 Ramka 1-krotna, biały aksamit, lakierowany

      41,20  zł  / szt.*
    • 10116089

      Q.1 Ramka 1-krotna, biały, aksamit

      9,80  zł  / szt.*
    • 10116099

      Q.3 Ramka 1-krotna biały, aksamit

      9,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie wyjściowe
      5 - 9 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Moc
    • Moc wyjściowa
      20 W
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,07 W
    Materiały
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      70,9 mm
    • Szero­kość
      70,9 mm
    • Głębo­kość
      41,3 mm
    • Liczba jednostek
      1
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      32 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    • Prze­krój prze­wodu
      1,5 - 2,5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego bez tulei
      1,5 - 2,5 mm²
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Tak
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów, Mocowanie śrubowe
    • Connected
      Nie
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      Z uzie­mie­niem
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Tak
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Tak
    • Wstępnie wypo­sażony w
      Gniazdo + ładowarka USB 2xType C
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Nie
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z podświe­tle­niem orien­tacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48166086
    PDF
    RoHS report 48166086
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 48166086 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 48166086

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 48166086 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 48166086

      Q.x Gniazdo z uziemieniem z ładowarką USB C+C 20W PD, antracyt aksamit

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2024-10-09 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2024-10-09

      PDF
      1,98 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, pl-PL, cs-CZ 2024-10-09 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, pl-PL, cs-CZ 2024-10-09

      PDF
      2,26 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi pl-PL 2024-10-09 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-10-09

      PDF
      1,99 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      130,20 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      245,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-24

      PDF
      307,24 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      3313076084 - Q.x Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu aks, lak
      3313076084
      Q.x Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu aks, lak
      Cena
      95,30  zł
      / szt. *
      95,30  zł
      / szt. *
    • 2
      3313076086 - Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant, aks
      3313076086
      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant, aks
      Cena
      72,30  zł
      / szt. *
      72,30  zł
      / szt. *
    • 3
      3313076089 - Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard Brytyjski, biały
      3313076089
      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard Brytyjski, biały
      Cena
      67,50  zł
      / szt. *
      67,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WAS4154 - A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
      WAS4154
      A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
      Cena
      330,00  zł
      / szt. *
      330,00  zł
      / szt. *
    • 5
      53420216 - B.Kwadrat/Q.x Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., ant
      53420216
      B.Kwadrat/Q.x Mech. gn. z uz. standard bryt. z łącz. i przesł. st., ant
      Cena
      65,40  zł
      / szt. *
      65,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32