mechanizmy Płytka nośna do przyłączy miniaturowych 4505
EAN
4011334029519
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa2300 W
Ustawienia
-
Czas opóźnienia wyłączenia40 s
-
Czas opóźnienia zadziałania włącznika10 s
Warunki użytkowania
-
Temperatura przechowywania/transportu-30 - +60 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 4 mm²
Dodatkowe informacje
-
MontażZ zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie, Możliwy montaż na puszce podtynkowej, Do montażu na ścianie i maszcie
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania10 A
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość35,30 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13
PDF312,31 kB
Więcej materiałów