W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary 30863515
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (9)Akcesoria opcjonalne
-
Klosz/soczewka 3 dostępne produkty -
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd znamionowy10 A
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
-
Napięcie znamionowe250 V
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Konfiguracja elementówElement sterowania
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Liczba przycisków1
-
Zakres głębokości wbudowania12 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Typ połączeniaZ zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
-
OświetlenieZ czerwoną diodą LED 230 V, Do połączenia kontrolnego z podświetleniem
-
Rodzaj łącznikaZmienny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 30863515
W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…
PDF323,33 kB