The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 50463515
    EAN
    4011334390336
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, szary 50463515

    Cena
    88,40  zł
    / szt. *
    88,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, szary

    50463515

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      43 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    • Typ przy­cisku
      Przy­cisk przy­wołania
    • Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrot­nego
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 50463515 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 50463515

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 50463515 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 50463515

      W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT331 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT331
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      Cena
      353,90  zł
      / szt. *
      353,90  zł
      / szt. *
    • 2
      WNT332 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT332
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      Cena
      381,20  zł
      / szt. *
      381,20  zł
      / szt. *
    • 3
      WNT912 - W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, szary
      WNT912
      W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      34,50  zł
      / szt. *
      34,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WNT954B - W.1 Klawisz 2 krotny z soczewkami do modułu KNX IP55, biały
      WNT954B
      W.1 Klawisz 2 krotny z soczewkami do modułu KNX IP55, biały
      Cena
      48,10  zł
      / szt. *
      48,10  zł
      / szt. *
    • 5
      WNT964 - W.1 Klawisz 2 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      WNT964
      W.1 Klawisz 2 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      48,10  zł
      / szt. *
      48,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32