W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka", kompletny, IP55, biały 30753522
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Przełącznik żaluzjowyŁącznik 1-biegunowy
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd załączania10 A
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Zakres temperatur pracy-25 - 35 °C
-
Rodzaj łącznikaZ mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Powiązane serieW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 30753522
W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka", kompletny, IP55, biały
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…
PDF323,33 kB