The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker R.1
    • Berker R.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • 19058007
    EAN
    4011334423775
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker R.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker R.3 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker R.8 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Serie 1930 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Serie Glas - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Serie R.classic - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    R.x Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta" 19058007

    Cena
    38,50  zł
    / szt. *
    38,50  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAA4092
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.x Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"

    19058007

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Nadruk
      Z nadru­ko­wanym symbolem np. toalety męskiej

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 19058007
    PDF
    RoHS report 19058007
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 19058007 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 19058007

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 19058007 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 19058007

      R.x Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85121100 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      85121100
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      Cena
      350,30  zł
      / szt. *
      350,30  zł
      / szt. *
    • 2
      85122200 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
      85122200
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
      Cena
      666,80  zł
      / szt. *
      666,80  zł
      / szt. *
    • 3
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 4
      85121201 - R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121201
      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      456,30  zł
      / szt. *
      456,30  zł
      / szt. *
    • 5
      WDE36003 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V
      WDE36003
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V
      Cena
      48,30  zł
      / szt. *
      48,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32