R.8 Puszka 2-krotna podtynkowa do montażu w ścianach karton-gips, szara 18721020
Cena
42,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka do montażu w ścianie/suficie 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość84 mm
-
Szerokość155 mm
-
Średnica0
-
Głębokość60,50 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych12
Kabel
-
Średnica kabla16 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTermoplast
-
KolorSzary
-
PowierzchniaMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 18721020
R.8 Puszka 2-krotna podtynkowa do montażu w ścianach karton-gips, szara
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF367,02 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-11-18
PDF294,88 kB
Więcej materiałów