R.8 Puszka 3-krotna podtynkowa do montażu w ścianach litych, czerwona 18720030
EAN
4011334502869
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
81,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość92,50 mm
-
Szerokość234 mm
-
Średnica0
-
Głębokość64 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych8
Kabel
-
Średnica kabla14 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorCzerwony
-
Wykończenie powierzchniMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej