R.8 Puszka 4-krotna podtynkowa do montażu w ścianach litych, czerwona 18720040
Cena
112,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość92,50 mm
-
Szerokość305 mm
-
Średnica0
-
Głębokość64 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych10
Kabel
-
Średnica kabla14 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTermoplast
-
KolorCzerwony
-
PowierzchniaMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 18720040
R.8 Puszka 4-krotna podtynkowa do montażu w ścianach litych, czerwona
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF367,02 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-11-18
PDF294,88 kB
Więcej materiałów