R.8 Puszka 2-krotna podtynkowa do montażu w ścianach litych, czerwona 18720020
Cena
68,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (5)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
Niezb?dne akcesoria
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość92,50 mm
-
Szerokość163 mm
-
Średnica0
-
Głębokość64 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych6
Kabel
-
Średnica kabla14 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTermoplast
-
KolorCzerwony
-
PowierzchniaMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 18720020
R.8 Puszka 2-krotna podtynkowa do montażu w ścianach litych, czerwona
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-07
PDF344,11 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-11-18
PDF294,88 kB
Wi?cej materia?ów