Wejście kablowe na 2 przewody
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
-
Berker W.1
- W.1 Gniazda zasilające
- W.1 Gniazda zasilające 2- i 3-krotne z pokrywą
- W.1 Łączniki
- W.1 Łączniki żaluzjowe
- W.1 Łączniki z nadrukiem "Heizung"
- W.1 Komunikacja / Multimedia
- W.1 Kombinacje
- W.1 Gniazda SCHUKO z pokrywą
- W.1 Gniazda SCHUKO 2- i 3-krotne z pokrywą
- W.1 System modułowy
- W.1 Akcesoria
- Wkładki LED do łączników klawiszowych
- Soczewki z nadrukiem
- Ramki 1-krotne z podświetleniem 230 V do adapterów natynkowych
- Ramki 2-krotne z podświetleniem 230 V do adapterów natynkowych
- Ramki 1-krotne z podświetleniem 12...24 V do adaptera natynkowego
- Złącze do kombinacji wielokrotnej
- Wejście kablowe na 2 przewody
- Przepust kablowe M20 x 1,5 przykręcany
- Podejście kablowe i rurowe
- Zatyczki uszczelniające do otworów śrub
- Berker IP44
- Berker Integro Flow