W.1 System modułowy
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
-
Berker W.1
- W.1 Gniazda zasilające
- W.1 Gniazda zasilające 2- i 3-krotne z pokrywą
- W.1 Łączniki
- W.1 Łączniki żaluzjowe
- W.1 Łączniki z nadrukiem "Heizung"
- W.1 Komunikacja / Multimedia
- W.1 Kombinacje
- W.1 Gniazda SCHUKO z pokrywą
- W.1 Gniazda SCHUKO 2- i 3-krotne z pokrywą
- W.1 System modułowy
- Moduł gniazda SCHUKO z pokrywą - z przysłonami styków
- Moduł gniazda z uziemieniem z pokrywą - z przysłonami styków
- Moduł łącznika klawiszowego
- Moduł łącznika klawiszowego - z podświetlanym polem opisowym
- Moduł łącznika klawiszowego - z podświetleniem
- Moduł łącznika klawiszowego - z podświetleniem kontrolnym
- Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego - z podświetleniem
- Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego - z podświetleniem
- Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego - z podświetlanym polem opisowym
- Moduł łącznika klawiszowego z nadrukiem "0" i "1"
- Moduł łącznika wieloklawiszowego
- Moduł łącznika wieloklawiszowego
- Moduł łącznika wieloklawiszowego przyciskowego
- Moduł łącznika żaluzjowego
- Moduł wyłącznika bezpieczeństwa
- Moduł wyłącznika bezpieczeństwa na klucz - z kluczem z różnym zamkiem
- Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E - z polem opisowym - komputerowe pojedyncze
- Moduł gniazdo komputerowe podwójne UAE 8/8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E - z polem opisowym - komputerowe podwójne
- Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą - z polem opisowym
- Moduł gniazdo głośnikowe stereofoniczne podwójne z pokrywą
- Moduł sygnalizatora świetlnego LED - czerwone/zielone podświetlenie
- Moduł sygnalizatora świetlnego LED - białe podświetlenie
- Moduł sygnalizatora świetlnego LED - niebieskie podświetlenie
- Folie do sygnalizatora świetlnego LED
- Folie dwukolorowe do sygnalizatora świetlnego LED
- Ramki 1-krotne do montażu podtynkowego
- Ramki 2-krotne pionowe do montażu podtynkowego
- Ramki 2-krotne poziome do montażu podtynkowego
- Ramki 3-krotne poziome do montażu podtynkowego
- Adaptery natynkowe
- Adaptery natynkowe 2-krotne pionowe
- Adaptery natynkowe 2-krotne poziome
- Adaptery natynkowe 3-krotne poziome
- Adaptery z przezroczystą pokrywą
- Gniazda antenowe
- Moduł gniazda DATA z uziemieniem z pokrywą
- Moduł złącza kablowego
- Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego
- W.1 Akcesoria
- Berker IP44
- Berker Integro Flow