Osprzęt elektroinstalacyjny Berker
Idee, perfekcja, ale przede wszystkim pasja w tworzeniu wyśmienitego wzornictwa - to Berker, nasz własny styl.
Berker B.Kwadrat Berker B.Kwadrat
Ponadczasową Serię Berker B.Kwadrat cechuje prostota i funkcjonalność. Uniwersalny design w połączeniu z rozbudowanym asortymentem sprawia, że seria ta doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu - począwszy od mieszkaniowych, aż po biurowe i komercyjne.
Berker B.3 Berker B.3
Seria Berker B.3 to elegancki design w oprawie szlachetnych materiałów. Dzięki różnorodności dostępnych kolorów, seria ta może stać się uzupełnieniem wyjątkowych aranżacji, doskonale współgra z nowoczesnymi wnętrzami zarówno w biurach, jak i domach.
Berker B.7 Berker B.7
Seria Berker B.7 doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Ostry kontur w połączeniu z delikatną fakturą ramki sprawia, że łączniki dodają elegancji pomieszczeniom.
Berker Q.1 Berker Q.1
Berker Q.1 to seria, której powierzchnia w dotyku przypomina aksamit. Ta delikatność w połączeniu z klasycznym kształtem sprawia, że osprzęt ten doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi wnętrzami.
Berker Q.3 Berker Q.3
Berker Q.3 to seria cechująca się dużą wytrzymałością. Jest wykonana z duroplastu - wysokiej jakości tworzywa, odpornego na czynniki takie jak: zadrapania, uszkodzenia, chemikalia czy wysoką temperaturę. Ramki dostępne są w kilku kolorach.
Berker Q.7 Berker Q.7
Berker Q.7 to seria cechująca się dużą wytrzymałością. Jest wykonana z duroplastu - wysokiej jakości tworzywa, odpornego na czynniki, takie jak zadrapania i uszkodzenia mechaniczne. Ramki dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych.
Berker K.1 Berker K.1
Minimalizm doskonale sprawdza się w nowoczesnych aranżacjach. Mówi się, że mniej znaczy więcej. Seria Berker K.1 to proste formy zamknięte w wysokiej jakości tworzywie, które doskonale dopasują się do wielu wnętrz.
Berker K.5 Berker K.5
Seria Berker K.5 poprzez swój design, prostą formę i wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej lub aluminium, doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach oraz urzeknie użytkowników, którzy cenią sobie wysoką jakość i minimalizm.
Berker R.1 Berker R.1
Serię Berker R.1 charakteryzuje ponadczasowy design, delikatny i subtelnielnie zaogrąglony kontur ramki oraz wysoka jakość. Dzięki różnorodności materiałów i kolorów, seria stanowi wspaniały dodatek do każdego pomieszczenia.
Berker R.3 Berker R.3
Berker R.3 jest kwintesencją kontrastu - prostokątny kontur ramki w połączeniu z zaokrąglonym elementem centralnym zapewnia wyjątkowy odbiór wizualny. Seria ta jest idealnie dopasowana do montażu w kanałach instalacyjnych. Oznaczone artykuły w połączeniu z kompletem uszczelek mogą być wykorzystane do podtynkowej bryzgoszczelnej instalacji IP44.
Berker R.8 Berker R.8
Seria Berker R.8 oferuje szklane ramki, tak smukłe by wyglądały na niemalże równe ze ścianą. Ich grubość wynosi zaledwie 3 milimetry. Sprawia to, że prezentują się niezwykle elegancko i nowocześnie. Co więcej, Berker R.8 można łączyć ze wszystkimi elementami centralnymi serii Berker R.1 oraz Berker R.3.
Berker Serie 1930 Berker Serie 1930
Firmę Berker i szkołę Bauhaus łączy nie tylko ten sam rok założenia, ale także zamiłowanie do prostych form i czystej funkcjonalności. Upodobanie to przejawia się w Serie 1930, której łączniki i gniazda ożywiają filozofię Bauhausu.
Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
Berker Serie 1930 powstała we współpracy z najbardziej kreatywną marką niemieckiej porcelany Rosenthal. Tym samym powrócono do korzeni klasycznych łączników obrotowych, podobnych do tych, używanych przez mistrzów Bauhausu.
Berker Glasserie Berker Glasserie
Seria Berker Glasserie wykonana z przezroczystego szkła, została zaprojektowana we współpracy z wydziałem badań nad architekturą, na artystycznej uczelni Bauhaus w Dessau. Seria ta doskonale prezentuje się w klasycznych, ponadczasowych wnętrzach.
Berker R.classic Berker R.classic
Berker R.classic to klasyczne łączniki obrotowe w nowoczesnym wydaniu. Płytki ze szlachetnych materiałów z delikatnymi konturami pozbawione całkowicie ramek, zostały zestawione z solidną podstawą z tworzywa, dostępnego w różnych kolorach.
Berker TS Berker TS
Berker TS to nie tylko niezwykły design. W tym programie możesz posługiwać się również inteligentnymi systemami sterującymi: KNX, Berker.Net oraz tebis TX. Wybór kolorów i materiałów daje pełną swobodę Twojej kreatywności w urządzaniu pomieszczeń.
Berker B.IQ Berker B.IQ
Berker B.IQ łączy kreatywność, inteligentną technologię i niezwykły design w jednym. Przycisk umożliwia połączenie wielu funkcji systemu KNX tak, aby w prosty sposób sterować inteligentnymi budynkami.
Berker TS Sensor Berker TS Sensor
Sensor dotykowy umożliwia między innymi sterowanie światłem oraz obsługę żaluzji i rolet. Cechuje się idealnie gładką powierzchnią i wysoką czułością na dotyk. Gotowość pracy oraz stany przełączania sygnalizowane są za pomocą diod LED. Berker TS Sensor jest idealnym rozwiązaniem do szczególnie wymagających wnętrz.
Berker W.1 Berker W.1
Seria Berker W.1 posiada stopień ochrony IP55, dlatego jest odpowiednim rozwiązaniem w miejscach, w których instalacja elektryczna narażona jest na bezpośrednie działanie wody. Łączniki i gniazda w tonacji aluminium doskonale prezentują się na tle szerokiej gamy modnych materiałów elewacyjnych. Dodatkowo innowacyjny design podkreśla opcjonalne podświetlenie ramki chłodnym światłem o niebieskiej barwie.
Berker IP44 Berker IP44
Berker IP44, to seria podtynkowa bryzgoszczelna, przeznaczona przede wszystkim do zastosowania w miejscach takich jak basen, pralnia, garaż czy zewnętrzny taras. Ramki i inne płytki czołowe wykonane są z termoplastu, a mechanizmy wyłączników oraz gniazd dzielone są z innymi seriami One.Platform.
Berker Integro Flow Berker Integro Flow
Seria Berker Integro Flow, poprzez swój minimalistyczny design oraz prostą i szybką instalację staje się idealnym zastosowaniem w meblach kuchennych, w branży sanitarnej oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest kompaktowa budowa oraz wszechstronna funkcjonalność.