Puszki montażowe 3-krotne
Filtr
Kategoria
- Berker B.Kwadrat
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
-
Berker Integro Flow
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda zasilające
- Łączniki
- Ściemniacze obrotowe
- Łączniki żaluzjowe
- Komunikacja / Multimedia
- Gniazdo ładowania USB
- Urządzenia przyłączeniowe 12 V
- Akcesoria
- Zaślepki
- Pierścienie dystansowe
- Puszki montażowe płytkie Ø 45 mm
- Puszki montażowe Ø 45 mm
- Puszki montażowe Ø 49 mm
- Puszki montażowe ochronne głębokie Ø 49 mm
- Puszki montażowe 2-krotne
- Puszki montażowe 3-krotne
- Puszki montażowe do pierścienia montażowego Ø 58
- Pierścienie montażowe
- Wzór do montażu, kartonowy
- Podejście kablowe i kanałowe
- Podejście rurowe
- Uszczelki IP44