Akcesoria
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
Berker Integro Flow
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Gniazda zasilające
- Łączniki
- Ściemniacze obrotowe
- Łączniki żaluzjowe
- Komunikacja / Multimedia
- Gniazdo ładowania USB
- Urządzenia przyłączeniowe 12 V
- Akcesoria
- Zaślepki
- Pierścienie dystansowe
- Puszki montażowe płytkie Ø 45 mm
- Puszki montażowe Ø 45 mm
- Puszki montażowe Ø 49 mm
- Puszki montażowe ochronne głębokie Ø 49 mm
- Puszki montażowe 2-krotne
- Puszki montażowe 3-krotne
- Puszki montażowe do pierścienia montażowego Ø 58
- Pierścienie montażowe
- Wzór do montażu, kartonowy
- Podejście kablowe i kanałowe
- Podejście rurowe
- Uszczelki IP44