gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M czarny WXF421N
EAN
3250617198486
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
121,00 zł
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
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe50 mm
-
Wysokość43,50 mm
-
Szerokość67,50 mm
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów3
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaKompletna obudowa
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
-
Powiązane serieMediaport (pusty)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda wtyczkowe z uziemieniem; WXF1…, WXF4…
PDF307,35 kB
Więcej materiałów