EAN
3250617081207
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
26,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgodny z
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    25 mm
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    40x30x25
  • Szero­kość produktu
    40 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    NFC 61314
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie