gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M zielony WXF421V
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorZielony
-
Kod RAL6024
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość43,50 mm
-
Szerokość67,50 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe50 mm
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Pole opisoweNie
-
Liczba modułów3
-
Z przesłonami stykówTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF421V
gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M zielony
PDF -
Licencja na produkt
Licence for BELGIUM
Licencja na produkt en-GB 2019-01-31
PDF9,96 MB
Licence for FRANCE
Licencja na produkt en-GB 2019-03-18
PDF864,27 kB -
Certyfikat produktu
CB test certificate_BE_8631
Certyfikat produktu en-GB 2019-01-31
PDF4,87 MB
EC declaration of conformity
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF462,93 kB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05
PDF549,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF173,77 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda wtyczkowe z uziemieniem; WXF1…, WXF4…
PDF307,35 kB