KNX e/s Mały wspornik dla TG053x i TXE53x TG354
EAN
3250615873545
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
297,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Z magistralą KNXTak
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Dodatkowe informacje
-
MontażDo elastycznego montażu stacji pogodowej
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi do zasilania
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
Materiały
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorJasnoszary
-
MateriałAluminium
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-30 - 50 °C
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów