SPD Moduł T2 MOV 1P N-PE sieć TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,5kV Uc=260V SPB015N
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba modułów1
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 240 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1275 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-111,35 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111500 V
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
-
Wysokość52,4 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość55,3 mm
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
-
Rodzaj sieciTN-S, TT
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych25 - 25 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 35 mm²
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
CE_22.3494.10.22_universZ_U84...
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF390,47 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20
PDF375,42 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20
PDF381,49 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-31
PDF861,42 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF299,57 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-31
PDF918,90 kBSPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4…
PDF184,54 kB