SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 3P TN-C Iimp=37,5kA styk SPA312
EAN
3250615513182
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2800,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-C
Prąd elektryczny
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE50 kA
-
Bez bez prądów upływowychTak
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA, 37,5 kA
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Pojemność
-
Liczba modułów4
Napięcie
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-11,50 kV
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1264 V
Architektura
-
Liczba biegunów3
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość99 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość76,20 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Z lampką kontrolnąTak
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T1, T2, T3
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 4,5 Nm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych2,5 - 25,0 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych2,5 - 35,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego0,2 - 25,0 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-11-10
PDF791,44 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF315,45 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF330,72 kB
Więcej materiałów