Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC SFB116
EAN
3250615510709
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
95,50 zł
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
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów1
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Układ biegunów1P
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
-
Zdolność wyłączania przy 400 V AC23A338 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG0,24 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A16 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B16 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A16 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B16 A
-
Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-30,33 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609470,24 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1,80 - 1,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui440 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość70 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO0
-
Liczba styków NC0
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)200000
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)25000
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)25000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,40 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego0,40 W
Łączność
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychPrzesunięty zacisk
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoPrzesunięty zacisk
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licence for NETHERLANDS
Licencja na produkt International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Więcej materiałów