The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria
    • SF263
    EAN
    3250615561008
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria

    Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC SF263

    Cena
    1 028,00  zł
    / szt. *
    1 028,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC

    SF263

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Łącznik zmienny
    • Układ biegunów
      2P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      6 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,90 - 2,90 Nm
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      71,50 mm
    • Głębo­kość
      72 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      0
    • Liczba styków NC
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 50 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      25 mm²
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      100000
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
      5000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      3,60 W
    Łącz­ność
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SF263
    PDF
    RoHS report SF263
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SF263 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SF263

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SF263 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SF263

      Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      Specific for Australia

      PDF
      138,50 kB
      Zdjęcie Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager Polska

      Inverseur modulaire 63A SF263

      Instrukcja montażu International 2019-01-22

      PDF
      142,87 kB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager Polska

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      257,77 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-03

      PDF
      803,57 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe przełączniki zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC; SF263, SF463

      PDF
      158,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SF463 - Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
      SF463
      Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
      Cena
      1 354,00  zł
      / szt. *
      1 354,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SK600 - Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
      SK600
      Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
      Cena
      441,10  zł
      / szt. *
      441,10  zł
      / szt. *
    • 3
      SFL225 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 2P 25A 230VAC
      SFL225
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 2P 25A 230VAC
      Cena
      197,30  zł
      / szt. *
      197,30  zł
      / szt. *
    • 4
      SFB116 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
      SFB116
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
      Cena
      116,10  zł
      / szt. *
      116,10  zł
      / szt. *
    • 5
      SFL125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      SFL125
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      Cena
      145,20  zł
      / szt. *
      145,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32