tehalit.office Nośnik urządzeń w systemie 45mm (12M 45x45mm) NRF0024A00
EAN
4012740204965
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
549,20 zł
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
Gniazdo 15 dostępne produkty
-
Zaślepka 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba gniazd USB0
-
Liczba gniazd HDMI0
-
Liczba przyłączy RJ45 CAT60
Sprzęt
-
Liczba gniazd domowych0
-
Możliwość rozbudowyNie
Wymiary
-
Wysokość56,50 mm
-
Szerokość54 mm
-
Długość580 mm
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażoneNie
Materiały
-
MateriałAluminium
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-02-03
PDF185,31 kB
Więcej materiałów