The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WXF421N
    EAN
    3250617198486
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH

    gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M czarny WXF421N

    Cena
    129,10  zł
    / szt. *
    129,10  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M czarny

    WXF421N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005
    • Powierzchnia
      Saty­nowy mat
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      43,50 mm
    • Szero­kość
      67,50 mm
    • Liczba jednostek
      1
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      50 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Kanał elek­tro­in­stalacyjny
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      Z bolcem uzie­mia­jącym
    • Obrócona wkładka centralna
      Tak
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Tak
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Tak
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z podświe­tle­niem orien­tacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF421N
    PDF
    RoHS report WXF421N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXF421N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXF421N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF421N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXF421N

      gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M czarny

      PDF
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Licence for BELGIUM | Hager Polska

      Licence for BELGIUM

      Licencja na produkt en-GB 2019-01-31

      PDF
      9,96 MB
      Zdjęcie Licence for FRANCE | Hager Polska

      Licence for FRANCE

      Licencja na produkt en-GB 2019-03-18

      PDF
      864,27 kB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie CB test certificate_BE_8631 | Hager Polska

      CB test certificate_BE_8631

      Certyfikat produktu en-GB 2019-01-31

      PDF
      4,87 MB
      Zdjęcie EC declaration of conformity | Hager Polska

      EC declaration of conformity

      Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19

      PDF
      462,93 kB
    • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

      Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05

      PDF
      549,35 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Gniazda wtyczkowe z uziemieniem; WXF1…, WXF4…

      PDF
      307,35 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32